Danfoss logo
Pic. J

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-136, Number of plates: 80

021B7943

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-80-3.0-H
Model no.136
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위R2 1/2
Q1 커넥터 유형R External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위R2
Q2 커넥터 유형R External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위R2 1/2
Q3 커넥터 유형R External thread connection
Q4 커넥터 사이즈 범위R2
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형R External thread connection
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
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASEACKRAIAPEDRoHSUA
용도Universal
유형 명칭B3-136
장치Null
제품 유형BPHE B3-136
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수80
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량37.05 킬로그램
순중량36.9 킬로그램
Volume134.136 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424278380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm