Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095B, Number of plates: 80

021B7266

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈Null
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095B-80-3.0-H
Model no.095B
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위G2
Q1 커넥터 유형G External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위G2
Q2 커넥터 유형G External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위2 1/8 in
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위2 1/8 in
Q4 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분III
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACPEDRoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-095B
장치Null
제품 유형BPHE B3-095B
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수80
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량39.34 킬로그램
순중량38.44 킬로그램
Volume113.963 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424279134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm