Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 40

021B4936

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
H1 커넥터 유형NPT Internal thread connection
H2 커넥터 사이즈NPT1/2
H2 커넥터 유형NPT Internal thread connection
H3 커넥터 사이즈1 1/8 in
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈7/8 in
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat ExchangerB3-052-40-4.5-H
Model no.052
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위NPT1/4
Q1 커넥터 유형NPT Internal thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위NPT1
Q2 커넥터 유형NPT Internal thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
Q4 커넥터 유형Null
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
구분II
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-052
장치Stud
제품 유형BPHE B3-052
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수40
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량11.95 킬로그램
순중량11.8 킬로그램
Volume16.044 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424281304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm