Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014B, Number of plates: 17

021B0446

Max. Working Pressure [bar]: 10, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHEX B3-014B-17-1.0-H(304)(I/200)
Model no.014B
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위18 mm
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위18 mm
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위18 mm
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위18 mm
Q4 커넥터 유형Solder connection
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
구분Art. 4, par. 3
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R718
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인EACLLC CDC EURO-TYSK
용도Universal
유형 명칭B3-014B
장치Null
제품 유형BPHE B3-014B
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psi]145 psi
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형200 pc
플레이트 개수17
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.63 킬로그램
순중량1.48 킬로그램
Volume3.982 입방데시미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428646161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm