Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

전자식 온도 조절기 제어, EETc 12

080N0010

공급 전압 [V] AC: 230, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 150

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact,1 relay,230 V, 50/60 Hz 150
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP 서류 제품 이름EETc and EETa
UL markYes
공급 전압 [V] AC230 V
기능Refrigeration Controller
단자 개수 [개]4 pc
다음의 기능 포함:
값
도금코팅 PCB
메인 릴레이 정격16(16) A
보조 접점, NO [개]0 pc
서비스 가능아니요
스페이드 단자 사이즈 [mm]6.3 x 0.8 mm 탭
승인CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
온도 설정Knob
온도 센서 유형080N0300 - 0303
제상 센서 종류080N0304 - 0306
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형EETc 12
제품군온도 제어기
제품명전자식 온도 조절기 제어
주파수 [Hz]50/60 Hz
축스톱 포함
커패시터 센서 유형080N0307 - 0308
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형150 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.083 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume0.341 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428549776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm