전자식 냉매 제어, ERC 214
080G3466
디지털 입력 (DI) [개]: 2, 공급 전압 [V] AC: 100 - 240, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
080G3466
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | KIT -ERC 214, Controller, RED LED, 115 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP 서류 제품 이름 | ERC21x, EKC 22x |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 100 V |
| 디지털 입력 (DI) [개] | 2 pc |
| 디지털 출력 (DO) [개] | 4 pc |
| 아날로그 입력 (AI) [개] | 4 pc |
| 제품 유형 | ERC 214 |
| 제품군 | 온도 제어기 |
| 제품명 | 전자식 냉매 제어 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 267 그램 |
| 순중량 | 165 그램 |
| Volume | 0.458 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |