Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

전자식 냉매 제어, ERC 113D

080G3431

디지털 입력 (DI) [개]: 1, 공급 전압 [V] AC: 100 - 240, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 54

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 113D
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP 서류 제품 이름ERC113x
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]100 V
다음의 기능 포함:
값
디지털 입력 (DI) [개]1 pc
디지털 출력 (DO) [개]4 pc
서비스 가능아니요
승인CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
아날로그 입력 (AI) [개]4 pc
적용 분야보틀 냉장(GDM)
제어기 유형상용 냉동
제품 유형ERC 113D
제품군온도 제어기
제품명전자식 냉매 제어
주파수 [Hz]50/60 Hz
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형54 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.14 킬로그램
순중량0.138 킬로그램
Volume0.625 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm