Danfoss logo
ERC 112D - Front

전자식 냉매 제어, ERC 112D

080G3414

디지털 입력 (DI) [개]: 1, 공급 전압 [V] AC: 100 - 240, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 27

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ (VSD)
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP 서류 제품 이름ERC112x
다음의 기능 포함:
값
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]100 V
디지털 입력 (DI) [개]1 pc
디지털 출력 (DO) [개]4 pc
서비스 가능아니요
승인CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
아날로그 입력 (AI) [개]4 pc
적용 분야상용 냉장고/냉동고
제어기 유형상용 냉동
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형ERC 112D
제품군온도 제어기
제품명전자식 냉매 제어
주파수 [Hz]50/60 Hz
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형27 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.135 킬로그램
순중량0.077 킬로그램
Volume0.417 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428539555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm