Danfoss logo
X-GATE - Gateway solution

감시 솔루션

080G0342

유형 명칭: ACCGTW

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEENo
Material DescriptionX-Gate
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP 서류 번호061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름X-Gate
마운팅 방식DIN 레일
승인C UL US 등록CE
유형 명칭ACCGTW
적용 분야공조냉장/냉동
제품 유형X-Gate
제품군감시 솔루션
제품명X-Gate
추가 정보080G0343 RS485 ext. board
통신의 유형BACnet IPBACnet MSTPCANBUSMODBUS RTUModbus TCP/IP
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.225 킬로그램
순중량0.14 킬로그램
Volume0.996 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162866238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm