Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

시스템 관리자, AK-SM 880A

080Z4048

기능: 데이터 수집, 모니터링 장치, 적용 분야: 매장 전체, 외함 정격 IP: IP20, 제어기 유형: 시스템 관리자

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionAK-SM 880A Full No Lon
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP 서류 번호d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP 서류 제품 이름AK-SM 8xxA Controller
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]100 V
기능데이터 수집, 모니터링 장치
다음의 기능 포함:
값
디지털 출력 (DO) [개]2 pc
승인C UL US 등록C-TICKCEcURus
외함 정격 IPIP20
적용 분야매장 전체
전면 디스플레이예
제어기 유형시스템 관리자
제품 언어중국어체코어덴마크어네덜란드어영어프랑스어독일어헝가리어이탈리아어폴란드어포르투갈어러시아어스페인어
제품 유형AK-SM 880A
제품군감시 솔루션
제품명시스템 관리자
주파수 [Hz]50/60 Hz
추가 정보w. Display & touchscreen
통신의 유형CANBUSETHERMODBUSRS485
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.397 킬로그램
순중량1.725 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume11.246 리터
EAN/UPC5715162499047