Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

시스템 관리자, AK-SM 820A

080Z4025

기능: 데이터 수집, 모니터링 장치, 적용 분야: 편의점, 외함 정격 IP: IP20, 제어기 유형: 시스템 관리자
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

교체를 위한 권장 사항: 080Z4022

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]100 V
기능데이터 수집, 모니터링 장치
디지털 출력 (DO) [개]2 pc
승인C UL US 등록C-TICKCE
다음의 기능 포함:
외함 정격 IPIP20
적용 분야편의점
전면 디스플레이
제어기 유형시스템 관리자
제품 언어중국어체코어덴마크어네덜란드어영어프랑스어독일어헝가리어이탈리아어폴란드어포르투갈어러시아어스페인어
제품 유형AK-SM 820A
제품군감시 솔루션
제품명시스템 관리자
주파수 [Hz]50/60 Hz
추가 정보w. Display & touchscreen
통신의 유형CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.4 킬로그램
순중량1.8 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume11.246 리터
EAN/UPC5715162507926