Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

시스템 관리자, AK-SM 850A

080Z4021

적용 분야: 냉동 라이센스, 통신의 유형: ETHER

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionAK-SM 850A,Controller System manager Ref
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP 서류 번호d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP 서류 제품 이름AK-SM 8xxA Controller
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]100 V
기능데이터 수집, 모니터링 장치
디지털 출력 (DO) [개]2 pc
다음의 기능 포함:
값
승인C UL US 등록
외함 정격 IPIP20
적용 분야냉동 라이센스
전면 디스플레이예
제어기 유형Data Collection, Monitor.unit
제품 언어중국어
제품 유형AK-SM 850A
제품군감시 솔루션
제품명시스템 관리자
주파수 [Hz]50/60 Hz
추가 정보포함: 디스플레이 및 키패드
통신의 유형ETHER
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.4 킬로그램
순중량1.74 킬로그램
Volume11.246 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162295502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm