Danfoss logo
AK-LM 340A, Logging Module

모니터링 장치, AK-LM 340A

080Z0177

제어기 유형: 다목적 제어기, 적용 분야: 모니터링, 통신의 유형: IO 확장; LON RS485

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-LM 340A Controller, Multipurpose
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC24 V
공급 전압 [V] DC24 V
기능모니터링, PI 조절 포함
디스플레이 - 옵션EKA 163BEKA 164B
디지털 출력 (DO) [개]8 pc
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
승인C-TICKCEEACLLC CDC TYSK
아날로그 입력 (AI) [개]11 pc
적용 분야모니터링
전력 소비 [VA]8.0 VA
전면 디스플레이아니요
제어기 유형다목적 제어기
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 언어중국어체코어덴마크어네덜란드어영어프랑스어독일어이탈리아어폴란드어포르투갈어러시아어스페인어
제품 유형AK-LM 340A
제품 특장점별도 PI 조절별도 제어 기능
제품군감시 솔루션
제품명모니터링 장치
주파수 [Hz]50/60 Hz
통신의 유형IO 확장LON RS485USB-B to PC
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.947 킬로그램
순중량0.645 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume6.248 리터
EAN/UPC5702428559225