Danfoss logo
AK-LM 350, AK-LM 340

모니터링 장치, AK-LM 350

080Z0176

제어기 유형: 모니터링 장치, 적용 분야: 모니터링, AK-PC 772,781,783 포함, 통신의 유형: RS232; LON RS485
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AK-LM

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-LM 350, Controller Monitor w. COP
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC24 V
공급 전압 [V] DC24 V
기능COP용 모니터링 장치
디스플레이 - 옵션EKA 163BEKA 164B
디지털 출력 (DO) [개]8 pc
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
승인C-TICKCEEACLLC CDC TYSK
아날로그 입력 (AI) [개]11 pc
적용 분야모니터링, AK-PC 772,781,783 포함
전력 소비 [VA]8.0 VA
전면 디스플레이아니요
제어기 유형모니터링 장치
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 언어중국어체코어덴마크어네덜란드어영어핀란드어프랑스어독일어이탈리아어폴란드어포르투갈어러시아어스페인어
제품 유형AK-LM 350
제품 특장점COP 계산별도 제어 기능
제품군감시 솔루션
제품명모니터링 장치
주파수 [Hz]50/60 Hz
통신의 유형LON RS485RS232
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.994 킬로그램
순중량0.645 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume5.964 리터
EAN/UPC5702428848381