Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

제어판, MMIGRS2

080G0297

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: CANBUS, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 27

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control Panel I/27
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 서류 번호2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
SCIP 서류 제품 이름MMIGRS2
Supply voltage [V] DC12.00 V
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
기능프로그래밍 가능 제어기
다음의 기능 포함:
값
동일제품080G0294
마운팅 방식패널 마운팅
부자가능
서비스 가능아니요
승인CECMIMGOST RUL
실시간 시계아니요
외함 정격 IPIP65
유형 명칭MMIGRS2
전력 소비 [W]1.5 W
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형MMIGRS2
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명제어판
주파수 [Hz]50/60 Hz
커넥터 키트 포함예
통신의 유형CANBUS
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형27 pc
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.243 킬로그램
순중량0.242 킬로그램
Volume1.422 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428848978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm