Danfoss logo
080G0301

MMITSS

080G0301

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: RS485; ETHER; MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMMITSS Elect.Contrl 7"LCD Panel S
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC24 V
기능프로그래밍 가능 제어기
마운팅 방식패널 마운팅
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
승인CE
실시간 시계예
외함 정격 IPIP54
전력 소비 [W]3.7 W
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형MMITSS
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명Touch screen
주파수 [Hz]50/60 Hz
커넥터 키트 포함아니요
통신의 유형ETHERMODBUSRS485
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형1 pc
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.264 킬로그램
순중량1.263 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume5.469 리터
EAN/UPC5702428477628