Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이, MCX152V

080G0284

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: CANBUS; RS485; MODBUS, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery qty1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX152V Elect.Control 24V LCD 2RS485 ETH
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP 서류 번호942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP 서류 제품 이름MCX-06C,06D,06M1V,152V
공급 전압 [V] AC24 V
기능프로그래밍 가능 제어기
디지털 입력 (DI) [개]18 pc
디지털 출력 (DO) [개]15 pc
다음의 기능 포함:
값
마운팅 방식DIN 레일
부자가능
서비스 가능아니요
승인CEGOST R
실시간 시계예
아날로그 입력 (AI) [개]14 pc
아날로그 출력 (AO) [개]6 pc
외함 정격 IPIP40
유형 명칭MCX152V
전력 소비 [W]27.0 W
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형MCX152V
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이
주파수 [Hz]50/60 Hz
추가 정보백업 배터리 입력Memory card, Ethernet
커넥터 키트 코드 번호080G0308
커넥터 키트 포함예
통신의 유형CANBUSETHERNETMODBUSRS485
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.992 킬로그램
순중량0.817 킬로그램
Volume4.945 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428484176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm