프로그래밍 가능 제어기, 8 릴레이, MCX08M2
080G0314
기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 110 - 230, 통신의 유형: CANBUS; MODBUS, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 24
080G0314
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCX08M2 Elec.Control230VRS485 2SSR I/24 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 서류 번호 | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP 서류 제품 이름 | MCX08M2 |
| UL mark | Yes |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 110 V |
| 기능 | 프로그래밍 가능 제어기 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 디지털 입력 (DI) [개] | 8 pc |
| 디지털 출력 (DO) [개] | 8 pc |
| 부자 | 가능 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| 실시간 시계 | 예 |
| 아날로그 입력 (AI) [개] | 8 pc |
| 아날로그 출력 (AO) [개] | 4 pc |
| 외함 정격 IP | IP40 |
| 유형 명칭 | MCX08M2 |
| 전력 소비 [W] | 10.0 W |
| 제품 액세서리 | Electron. control accessories |
| 제품 유형 | MCX08M2 |
| 제품군 | 프로그래밍 가능 제어기 |
| 제품명 | 프로그래밍 가능 제어기, 8 릴레이 |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 추가 정보 | D.O. 5 및 6은 솔리드 스테이트 사용Relais |
| 커넥터 키트 코드 번호 | 080G0180 |
| 커넥터 키트 포함 | 아니요 |
| 통신의 유형 | CANBUSMODBUS |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
| 표시 유형 | Without Display |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.416 킬로그램 |
| 순중량 | 0.408 킬로그램 |
| Volume | 2.299 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |