Danfoss logo
MCX061V -Electronic control - With LCD display

프로그래밍 가능 제어기, 6 릴레이, MCX061V

080G0255

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: CANBUS; RS485; MODBUS, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery qty1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX061V Elect.Control 24V LCD RS485 ETH
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP 서류 번호942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP 서류 제품 이름MCX-06C,06D,06M1V,152V
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
기능프로그래밍 가능 제어기
디지털 입력 (DI) [개]8 pc
다음의 기능 포함:
값
디지털 출력 (DO) [개]8 pc
마운팅 방식DIN 레일
부자가능
서비스 가능아니요
승인CEGOST RUL
실시간 시계예
아날로그 입력 (AI) [개]7 pc
아날로그 출력 (AO) [개]3 pc
외함 정격 IPIP40
유형 명칭MCX061V
전력 소비 [W]22.0 W
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형MCX061V
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명프로그래밍 가능 제어기, 6 릴레이
주파수 [Hz]50/60 Hz
추가 정보백업 배터리 입력메모리 카드,이더넷
커넥터 키트 코드 번호080G0268
커넥터 키트 포함예
통신의 유형CANBUSETHERNETMODBUSRS485
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.57 킬로그램
순중량0.447 킬로그램
Volume2.867 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428441315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm