Danfoss logo
as-xp 10_080G6010

I/O 모듈, AS-XP10

080G6010

포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Material DescriptionAS-XP10 SinglePack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f
SCIP 서류 제품 이름ALSMART SCIP-4
UL markYes
기능I/O module
디지털 입력 (DI) [개]18 pc
디지털 출력 (DO) [개]10 pc
마운팅 방식DIN 레일
부자No
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
승인UL 인정CE
실시간 시계아니요
아날로그 입력 (AI) [개]14 pc
아날로그 출력 (AO) [개]2 pc
외함 정격 IPIP20
유형 명칭AS-XP10 S
적용 분야Programmable controller
전력 소비 [W]6.0 W
제품 유형AS-XP10
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명I/O 모듈
커넥터 키트 코드 번호080G6033
커넥터 키트 포함예
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표시 유형Without Display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.41 킬로그램
순중량0.324 킬로그램
Volume1.315 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162703335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm