Danfoss logo
080G6044_as-ui04_wall

제어판, AS-UI04

080G6044

마운팅 방식: 벽면, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)-II7(c)-V
In scope of WEEENo
Material DescriptionAS-UI04 Wall Mounted SinglePack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
SCIP 서류 제품 이름Alsmart Codes
Supply voltage [V] DC24.00 V
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
기능User Interface
마운팅 방식벽면
부자No
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
승인C UL US 등록CEEAC
실시간 시계아니요
외함 정격 IPIP20
유형 명칭AS-UI04 S
적용 분야Programmable controller
전력 소비 [W]10.0 W
제품 유형AS-UI04
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명제어판
주파수 [Hz]50/60 Hz
추가 정보NTC sensor
커넥터 키트 코드 번호080G6051
커넥터 키트 포함예
통신의 유형CAN-FD
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표시 유형TFT 480x272 color

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.368 킬로그램
순중량0.368 킬로그램
Volume2.412 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162931202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm