Danfoss logo
AS-DIN connector - Right

AS-DIN Side

080G6029

포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Material DescriptionAS-DIN Side Connector Kit
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47
SCIP 서류 제품 이름AS-DIN Side Connector Kit
기능Din rail jumper left+right
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
승인CE
유형 명칭AS-DIN Side connector kit
적용 분야Programmable controller
제품 유형AS-DIN Side
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명Connector
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표시 유형Without Display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.047 킬로그램
순중량0.024 킬로그램
Volume0.206 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162703526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm