Danfoss logo
AS-Side Connector

AS-Side

080G6028

포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAS-Side Connector
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
기능SIDE CONNECTOR
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
승인CE
유형 명칭AS-Side connector kit 5/pcs
적용 분야Programmable controller
제품 유형AS-Side
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명Connector
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표시 유형Without Display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11 그램
순중량9 그램
Volume0.015 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162703519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm