Danfoss logo
assembly_as-CX06_pro-cover-view2

커버, AS-UI 커버 키트

080G6018

기능: 스냅온 커버, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAS-UI Cover Kit 2/pcs
Product lineElectronic Controllers and Services
기능스냅온 커버
마운팅 방식Snap-on
부자No
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
승인CE
실시간 시계아니요
외함 정격 IPIP20
유형 명칭AS-UI Cover kit 2/pcs
적용 분야Programmable controller
제품 유형AS-UI 커버 키트
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명커버
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형2 pc
표시 유형Without Display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.056 킬로그램
순중량0.035 킬로그램
Volume0.206 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162703410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm