프로그래밍 가능 제어기, 6 릴레이
080G6006
기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: 2xRS485, 디지털 입력 (DI) [개]: 12, 아날로그 입력 (AI) [개]: 10, 디지털 출력 (DO) [개]: 6, 아날로그 출력 (AO) [개]: 3, 포장 형식: 싱글 팩
080G6006
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Material Description | AS-CX06 Mid SinglePack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| SCIP 서류 번호 | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| SCIP 서류 제품 이름 | ALSMART SCIP-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| UL mark | Yes |
| 공급 전압 [V] AC | 24 V |
| 기능 | 프로그래밍 가능 제어기 |
| 디지털 입력 (DI) [개] | 12 pc |
| 디지털 출력 (DO) [개] | 6 pc |
| 마운팅 방식 | DIN 레일 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 부자 | No |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | UL 인정CEEACRCMUA |
| 실시간 시계 | 예 |
| 아날로그 입력 (AI) [개] | 10 pc |
| 아날로그 출력 (AO) [개] | 3 pc |
| 외함 정격 IP | IP20 |
| 유형 명칭 | AS-CX06 Mid |
| 적용 분야 | Programmable controller |
| 전력 소비 [W] | 30.0 W |
| 제품 유형 | AS-CX06 |
| 제품군 | 프로그래밍 가능 제어기 |
| 제품명 | 프로그래밍 가능 제어기, 6 릴레이 |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 커넥터 키트 코드 번호 | 080G6031 |
| 커넥터 키트 포함 | 예 |
| 통신의 유형 | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 표시 유형 | Without Display |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.414 킬로그램 |
| 순중량 | 0.327 킬로그램 |
| Volume | 1.315 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |