Danfoss logo
AS-CX06 Mid+

프로그래밍 가능 제어기, 6 릴레이

080G6005

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: 2xRS485, 디지털 입력 (DI) [개]: 12, 아날로그 입력 (AI) [개]: 10, 디지털 출력 (DO) [개]: 6, 아날로그 출력 (AO) [개]: 3, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
Control of Stepper driver [pc]1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEENo
Material DescriptionAS-CX06 Mid+ Ipack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP 서류 번호a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
기능프로그래밍 가능 제어기
동일제품080G6004
디지털 입력 (DI) [개]12 pc
디지털 출력 (DO) [개]6 pc
마운팅 방식DIN 레일
다음의 기능 포함:
값
부자No
서비스 가능아니요
승인UL 인정CEEACRCMUA
실시간 시계예
아날로그 입력 (AI) [개]10 pc
아날로그 출력 (AO) [개]3 pc
예비 배터리 [V] DC [최대]42 V
예비 배터리 [V] DC [최소]18 V
외함 정격 IPIP20
유형 명칭AS-CX06 Mid+
적용 분야Programmable controller
전력 소비 [W]30.0 W
제품 유형AS-CX06
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명프로그래밍 가능 제어기, 6 릴레이
주파수 [Hz]50/60 Hz
커넥터 키트 코드 번호080G6030
커넥터 키트 포함아니요
통신의 유형2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형27 pc
표시 유형Without Display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.381 킬로그램
순중량0.36 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162703281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm