Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

공급 전압 [V] AC: 21 - 265, 통신의 유형: USB; CANBUS; ETHER, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]265 V
공급 전압 [V] AC [최소]21 V
디지털 입력 (DI) [개]22 pc
디지털 출력 (DO) [개]15 pc
다음의 기능 포함:
값
마운팅 방식DIN 레일
부자No
서비스 가능아니요
승인UL 인정CEUA
실시간 시계예
아날로그 입력 (AI) [개]10 pc
아날로그 출력 (AO) [개]6 pc
전력 소비 [W]15.0 W
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형EKE 3470P
제품군Electronic controllers
제품명Liquid level controller
주파수 [Hz]50/60 Hz
커넥터 키트 포함예
통신의 유형1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.039 킬로그램
순중량0.655 킬로그램
Volume4.426 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk