Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

I/O 모듈, AK-XM 208B

080Z0022

기능: 밸브 출력(4x), 공급 전압 [V] AC: 24, 제어기 유형: 확장 모듈, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-XM 208B, Control,Stepper Valve Module
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP 서류 번호7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP 서류 제품 이름AK-XM Control Comm Module-1
공급 전압 [V] AC24 V
다음의 기능 포함:
값
기능밸브 출력(4x)
밸브 출력 유형ETS (EEV)KVS (EEV)
서비스 가능아니요
승인C-TICKCELLC CDC TYSK
적용 분야스테퍼 모터 밸브
전력 소비 [VA]13.0 VA
전면 디스플레이아니요
제어기 유형확장 모듈
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형AK-XM 208B
제품군I/O 및 통신 모듈
제품명I/O 모듈
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.536 킬로그램
순중량0.475 킬로그램
Volume3.249 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428075879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm