Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

I/O 모듈, AK-XM 107A

080Z0020

기능: 디지털 입력, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-XM 107A, Control,Pulse Counter Module
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP 서류 번호7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP 서류 제품 이름AK-XM Control Comm Module-1
기능디지털 입력
다음의 기능 포함:
값
디지털 입력 (DI) [개]8 pc
서비스 가능아니요
승인C-TICKCELLC CDC TYSK
적용 분야펄스 계수기
전면 디스플레이아니요
제어기 유형확장 모듈
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형AK-XM 107A
제품군I/O 및 통신 모듈
제품명I/O 모듈
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.348 킬로그램
순중량0.17 킬로그램
Volume2.527 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428088909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm