Danfoss logo
XGE fan speed controller

팬 속도 조절기, XGE-4M

061H3240

공장 설정 [bar]: 19, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 6, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 10, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 25, 유형 명칭: XGE-4M

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]200 V
공장 설정 [psig]276.0 psig
기능Min. speed
냉매R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
동일제품061H3103061H3241
상 개수1
서비스 가능아니요
승인CE
압력 연결 정보슈레이더 포함
압력 유입구 내/외부Female
압력 유입구 연결 기준DIN 8906
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/4
압력 유입구 연결 유형플레어
외함폐쇄
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP65
유형 명칭XGE-4M
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형XGE
제품군전자 제어기
제품명팬 속도 조절기
조정 범위 [bar] Pe [최대]25.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]10.00 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대]2.50 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소]1.00 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대]363.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]145.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 P 밴드 [bar]6.0 bar
최대 P 밴드 [psi]87.0 psi
최대 작동 압력 [bar]47.0 bar
최대 작동 압력 [psig]681 psig
최대 전류 출력/상 [A]3 A
최소 속도 설정 [%]35%@60Hz45%@50Hz
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc
포함된 부품Plug

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.272 킬로그램
순중량0.262 킬로그램
Volume0.764 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428275491
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm