팬 속도 조절기
061H3147
공장 설정 [bar]: 28, 최대 P 밴드 [bar]: 7, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 22, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 39
061H3147
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatible motors | EC fan motors |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 6SEI I/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| 공장 설정 [psig] | 406.0 psig |
| 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| 동일제품 | 061H3247 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CE |
| 압력 연결 정보 | 슈레이더 포함 |
| 압력 유입구 내/외부 | Female |
| 압력 유입구 연결 기준 | DIN 8906 |
| 압력 유입구 연결 사이즈 [in] | 1/4 |
| 압력 유입구 연결 유형 | 플레어 |
| 외함 | 폐쇄 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | XGE-6SEI |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | XGE |
| 제품군 | 전자 제어기 |
| 제품명 | 팬 속도 조절기 |
| 조정 범위 [bar] Pe [최대] | 39.00 bar |
| 조정 범위 [bar] Pe [최소] | 22.00 bar |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최대] | 3.90 MPa |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최소] | 2.20 MPa |
| 조정 범위 [psig] Pe [최대] | 566.00 psig |
| 조정 범위 [psig] Pe [최소] | 319.00 psig |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 131 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 최대 P 밴드 [bar] | 7.0 bar |
| 최대 P 밴드 [psi] | 101.0 psi |
| 최대 작동 압력 [bar] | 47.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 681 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 60 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.262 킬로그램 |
| 순중량 | 0.19 킬로그램 |
| Volume | 0.746 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |