팬 속도 조절기, XGE-2C
061H3144
공장 설정 [bar]: 8, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 6, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 8, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 18, 유형 명칭: XGE-2C
061H3144
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 2C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 200 V |
| 공장 설정 [psig] | 116.0 psig |
| 기능 | Cut Off |
| 냉매 | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| 상 개수 | 1 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CE |
| 압력 연결 정보 | 슈레이더 포함 |
| 압력 유입구 내/외부 | Female |
| 압력 유입구 연결 기준 | DIN 8906 |
| 압력 유입구 연결 사이즈 [in] | 1/4 |
| 압력 유입구 연결 유형 | 플레어 |
| 외함 | 폐쇄 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | XGE-2C |
| 제품 액세서리 | Electron. control accessories |
| 제품 유형 | XGE |
| 제품군 | 전자 제어기 |
| 제품명 | 팬 속도 조절기 |
| 조정 범위 [bar] Pe [최대] | 18.00 bar |
| 조정 범위 [bar] Pe [최소] | 8.00 bar |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최대] | 1.80 MPa |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최소] | 0.80 MPa |
| 조정 범위 [psig] Pe [최대] | 261.00 psig |
| 조정 범위 [psig] Pe [최소] | 116.00 psig |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 131 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 최대 P 밴드 [bar] | 6.0 bar |
| 최대 P 밴드 [psi] | 87.0 psi |
| 최대 작동 압력 [bar] | 47.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 681 psig |
| 최대 전류 출력/상 [A] | 3 A |
| 최소 속도 설정 [%] | 35%@60Hz |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
| 포함된 부품 | Plug |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.272 킬로그램 |
| 순중량 | 0.262 킬로그램 |
| Volume | 0.735 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |