팬 속도 조절기
061H3079
공장 설정 [bar]: 19, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 6, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 10, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 25
061H3079
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 판매 텍스트 | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| CE mark | Yes |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller I/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL mark | Yes |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 200 V |
| 공장 설정 [psig] | 276.0 psig |
| 기능 | Min. speed |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| 상 개수 | 1 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | ATEXCECSAEACUL |
| 압력 연결 정보 | 슈레이더 포함 |
| 압력 유입구 내/외부 | Female |
| 압력 유입구 연결 기준 | DIN 8906 |
| 압력 유입구 연결 사이즈 [in] | 1/4 |
| 압력 유입구 연결 유형 | 플레어 |
| 외함 | 폐쇄 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 유형 명칭 | XGE-4MCI-7QA913 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 액세서리 | Electron. control accessories |
| 제품 유형 | XGE |
| 제품군 | 전자 제어기 |
| 제품명 | 팬 속도 조절기 |
| 조정 범위 [bar] Pe [최대] | 25.00 bar |
| 조정 범위 [bar] Pe [최소] | 10.00 bar |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최대] | 2.50 MPa |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최소] | 1.00 MPa |
| 조정 범위 [psig] Pe [최대] | 362.00 psig |
| 조정 범위 [psig] Pe [최소] | 145.00 psig |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 131 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 최대 P 밴드 [bar] | 6.0 bar |
| 최대 P 밴드 [psi] | 87.0 psi |
| 최대 작동 압력 [bar] | 47.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 681 psig |
| 최대 전류 출력/상 [A] | 3 A |
| 최소 속도 설정 [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| 키트의 내용 | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 60 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.21 킬로그램 |
| 순중량 | 0.116 킬로그램 |
| Volume | 0.742 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |