Danfoss logo
팬 속도 조절기-product-details

팬 속도 조절기

061H3074

공장 설정 [bar]: 19, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 6, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 10, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 25

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 판매 텍스트-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
CE markYes
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]200 V
공장 설정 [psig]276.0 psig
기능Cut Off
냉매R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
상 개수1
서비스 가능아니요
승인ATEXCECSAEACUL
압력 유입구 내/외부Male
압력 유입구 연결 기준DIN 8906
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/4
압력 유입구 연결 유형플레어
외함폐쇄
외함 정격 IPIP65
유형 명칭XGE-4CCB-7QA908
제품 액세서리Electron. control accessories
다음의 기능 포함:
값
제품 유형XGE
제품군전자 제어기
제품명팬 속도 조절기
조정 범위 [bar] Pe [최대]25.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]10.00 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대]2.50 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소]1.00 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대]362.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]145.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 P 밴드 [bar]6.0 bar
최대 P 밴드 [psi]87.0 psi
최대 작동 압력 [bar]47.0 bar
최대 작동 압력 [psig]681 psig
최대 전류 출력/상 [A]3 A
최소 속도 설정 [%]35%@60Hz45%@50Hz
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc
포함된 부품Plug

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.266 킬로그램
순중량0.19 킬로그램
Volume0.808 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424693558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm