Danfoss logo
팬 속도 조절기-product-details

팬 속도 조절기

061H3066

공장 설정 [bar]: 21, 최대 P 밴드 [bar]: 6, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 10, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 25

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Compatible motorsEC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Supply voltage [V] DC10.00 V
공장 설정 [psig]304.0 psig
냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
서비스 가능아니요
승인CECSAEACUL
압력 연결 정보슈레이더 포함
압력 유입구 내/외부Female
압력 유입구 연결 기준DIN 8906
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/4
압력 유입구 연결 유형플레어
외함폐쇄
외함 정격 IPIP65
유형 명칭XGE-4SEIQ01
제품 액세서리Electron. control accessories
다음의 기능 포함:
값
제품 유형XGE
제품군전자 제어기
제품명팬 속도 조절기
조정 범위 [bar] Pe [최대]25.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]10.00 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대]2.50 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소]1.00 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대]362.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]145.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
최대 P 밴드 [bar]6.0 bar
최대 P 밴드 [psi]87.0 psi
최대 작동 압력 [bar]47.0 bar
최대 작동 압력 [psig]681 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형60 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.272 킬로그램
순중량0.215 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255250197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm