Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya

팬 속도 조절기, RGE

061H3009

공장 설정 [bar]: 19, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 4, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 28, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 8, 유형 명칭: RGE-Z1Q4-7DS

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1Q4-7DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]200 V
공장 설정 [psig]276.0 psig
냉매R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
단자 개수 [개]4 pc
모세관 길이 [in]35.4 in
모세관 길이 [mm]900 mm
상 개수1
서비스 가능아니요
승인CE
압력 연결 정보슈레이더 포함
압력 유입구 내/외부Female
압력 유입구 연결 기준DIN 8906
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/4
압력 유입구 연결 유형플레어
외함폐쇄
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP54
유형 명칭RGE-Z1Q4-7DS
제품 액세서리아니요
제품 유형RGE
제품군전자 제어기
제품명팬 속도 조절기
조정 범위 [bar] Pe [최대]28.00 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소]8.00 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대]2.80 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소]0.80 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대]406.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]116.00 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 P 밴드 [bar]4.0 bar
최대 P 밴드 [psi]58.0 psi
최대 작동 압력 [bar]47.0 bar
최대 작동 압력 [psig]681 psig
최대 전류 출력/상 [A]8 A
최소 속도 설정 [%]35%@60Hz45%@50Hz
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.666 킬로그램
순중량0.58 킬로그램
Volume1.648 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428275781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm