액세서리, 보조 제품
193G0708
포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 전자 제어기용 액세서리
193G0708
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEL Pan-10-063-EU/US/JP - 55 Hz |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| 제품 유형 | ThirdParty |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품군 | 액세서리, 보조 제품 |
| 제품명 | Dummy |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 510 그램 |
| 순중량 | 500 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.011 리터 |
| EAN/UPC | 5715162975800 |