Danfoss logo
AK-UI55 Info

AK-UI55 Info

084B4077

기능: 원격 디스플레이, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 30

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Material DescriptionAK-UI55 Info S/M-Pack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 서류 번호c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름AK-CC55,UI55 Bluetooth
기능원격 디스플레이
동일제품084B4195
승인CE
전력 소비 [VA]0.1 VA
제품 용도AK-CC55
제품 유형AK-UI55 Info
제품군Electron. control accessories
제품명디스플레이 미포함
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형30 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.044 킬로그램
순중량0.03 킬로그램
Volume0.15 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428545266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm