Danfoss logo
AKA 222 Repeater DANBUSS and MOD-bus

통신 모듈, TP78-05

084B2255

기능: 네트워크 브릿지, FTT10-RS485

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRepeater,Accessories,FTT to RS485 Bridge
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC12 V
공급 전압 [V] DC12 V
기능네트워크 브릿지, FTT10-RS485
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
승인CE
적용 분야필드버스 통신
전류 소비 [mA]130 mA
제어기 유형중계기, 브릿지
제품 유형TP78-05
제품군Electron. control accessories
제품명통신 모듈
주파수 [Hz]50/60 Hz
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량256 그램
순중량250 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.941 리터
EAN/UPC5702428406598