Danfoss logo
AKA 222 Repeater DANBUSS and MOD-bus

통신 모듈, TP78-04

084B2254

기능: 통신 브릿지 TP78 LON-RS485

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionCommunications Bridge, TP78-04
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] DC12 V
기능통신 브릿지 TP78 LON-RS485
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
전력 소비 [VA]2.5 VA
제품 유형TP78-04
제품군Electron. control accessories
제품명통신 모듈
주파수 [Hz]50/60 Hz
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량258 그램
순중량250 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.921 리터
EAN/UPC5702428406581