Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

온도 센서, NTC

080N0307

기능: 온도 감지, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 150

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1m
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 번호5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 제품 이름NTC Temperature sensor Cable
기능온도 감지
단자 커넥터단자 블록
제품 용도EET
제품 유형NTC
제품군센서
제품명온도 센서
케이블 길이 [m]1.000 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형150 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.027 킬로그램
순중량0.022 킬로그램
Volume0.157 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162490846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm