온도 센서, NTC
080N0302
기능: 온도 감지, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 150
080N0302
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| InspectionText | Sensore di Temperatura NTC 10K |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,2m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| SCIP 서류 번호 | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | NTC Temperature sensor Cable |
| 기능 | 온도 감지 |
| 단자 커넥터 | 단자 블록 |
| 제품 용도 | EET |
| 제품 유형 | NTC |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 온도 센서 |
| 케이블 길이 [m] | 2.000 m |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 150 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.047 킬로그램 |
| 순중량 | 0.043 킬로그램 |
| Volume | 0.157 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496992 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |