Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

온도 센서, NTC

080N0300

기능: 온도 감지, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 150

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 1 m
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1m
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 번호5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름NTC Temperature sensor Cable
기능온도 감지
단자 커넥터단자 블록
제품 용도EET
제품 유형NTC
제품군센서
제품명온도 센서
케이블 길이 [m]1.000 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형150 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.027 킬로그램
순중량0.022 킬로그램
Volume0.157 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162490549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm