부속품, 전자 제어기
080N0021
포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 60
080N0021
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EKA 201 Programming Key |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| SCIP 서류 번호 | 70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766 |
| SCIP 서류 제품 이름 | EKA 201, EKA 202, EKA 203 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 3.30 V |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 기능 | ERC/EET Parameter mass Prog. |
| 단자 커넥터 | Bergstik 8 Pin |
| 제품 용도 | ERC/EET |
| 제품 유형 | Accessory |
| 제품군 | 부속품, 전자 제어기 |
| 제품명 | Accessory |
| 추가 정보 | 091X1048-2 (sample) |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 60 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 30 그램 |
| 순중량 | 29 그램 |
| Volume | 0.126 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |