Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AS-Key�SinglePack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| 기능 | USB Dongle for AS Design |
| 승인 | C UL US LISTEDCE |
| 유형 명칭 | AS-KEY |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 적용 분야 | Programmable controller |
| 제품 유형 | AS-KEY |
| 제품군 | Accessories, electron. control |
| 제품명 | Accessory |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 표시 유형 | Without Display |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 18 그램 |
| 순중량 | 3 그램 |
| Volume | 0.152 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |