Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Service cable EKE 100 and 110 1m |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| RoHS 준수 | Yes - RoHS ok |
| 유형 명칭 | Service cable |
| 제품 용도 | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
| 제품 유형 | Accessory |
| 제품군 | Electron. control accessories |
| 제품명 | Cable |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 27 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.045 킬로그램 |
| 순중량 | 0.039 킬로그램 |
| Volume | 0.074 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |