Danfoss logo
EKE 100 service cable

Electron. control accessories, Service cable

080G5058

Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V

교체를 위한 권장 사항: 080G5067

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionEKE100 Service cable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
RoHS 준수Yes - RoHS ok
승인CEUAUKCA
외함 정격 IPIP20
유형 명칭Service cable
제품 용도EKE 100 1VEKE 100 2V
제품 유형Accessory
제품군Electron. control accessories
제품명Cable
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형250 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.041 킬로그램
순중량0.039 킬로그램
Volume0.061 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162664391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm