Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers

080G3373

포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 42

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRSP 01, wire - 2000mm, Global
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markYes
다음의 기능 포함:
값
공급 전압 [V] AC5 V
기능와이어 RSP 01
단자 커넥터3극 RAST2.5 에지 커넥터
승인CECQCcURus
제품 용도ERC Controllers
제품 유형부속품
제품군Electron. control accessories
제품명스핀들
추가 정보4.7K +/-20% 저항
케이블 길이 [m]2.000 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형42 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량94.01 그램
순중량94 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.562 리터
EAN/UPC5702428441452