Danfoss logo
EKE1P_080G0325

스테퍼 밸브 구동기, EKE 1P

080G0325

디지털 입력 (DI) [개]: 2, 아날로그 입력 (AI) [개]: 4, 압력 센서 지원: 0.5 - 4 V DC 비율

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionEKE-1P, Stepper valve extension module
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 서류 번호2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4
SCIP 서류 제품 이름EKE-1P, Stepper valve extension module
Supply voltage [V] DC24.00 V
게이트웨이 옵션MMIMYK
공급 전압 [V] AC24 V
디스플레이 - 옵션MMIGRS2
디지털 입력 (DI) [개]2 pc
디지털 출력 (DO) [개]1 pc
마운팅 방식DIN 레일
방진방수 등급 비고하우징용 IP40
밸브 출력 유형CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
승인C-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
아날로그 입력 (AI) [개]4 pc
아날로그 입력 타입전압
압력 센서 갯수1
압력 센서 지원0.5 - 4 V DC 비율
예비 배터리 [V] DC [최대]24 V
예비 배터리 [V] DC [최소]18 V
온도 센서 갯수2
온도 센서 지지대Pt 1000
전면 디스플레이아니요
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 언어중국어영어프랑스어독일어이탈리아어포르투갈어러시아어스페인어
제품 용도CCMCCMTCTRETSKVS
제품 유형EKE 1P
제품 특장점알람 관리마스터의 용량 신호제상 순서외부 기준, 온도/SH 제어제한 기능수동 작동가역 시스템, 1 EXV 포함서비스 모드과열도 설정값밸브 구동기: OD ReferencePreset ODStart up
제품군전자식 밸브 제어기
제품명스테퍼 밸브 구동기
주파수 [Hz]50/60 Hz
추가 정보Shared power supplySignal share via hardwire
통신의 유형Modbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc
프로그래밍 도구Koolprog

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.296 킬로그램
순중량0.134 킬로그램
Volume1.96 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428673730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm