Danfoss logo
ACCSCS - Fans speed control

MCX 시리즈

080G0217

제품 용도: MCX 시리즈, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 15

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionACCSCS Elect.Control 400VAC 8A
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76
SCIP 서류 제품 이름ACCSCS - Fans speed control
다음의 기능 포함:
값
동일제품080G0279
유형 명칭ACCSCS
제품 용도MCX 시리즈
제품 유형부속품
제품군Electron. control accessories
제품명팬 속도 조절기
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형15 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.328 킬로그램
순중량2.328 킬로그램
Volume6.991 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423286089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm